Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CQF 05 |
CQF 12 |
CQM 05 |
CQM 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Nomi componenti | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 5 | 16 | Inserto femmina | Per contatti femmina | |
9.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 12 | 10 | Inserto femmina | Per contatti femmina | |
7.96 € 3.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 5 | 16 | Inserto maschio | Per contatti maschio | |
12.06 € 4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 12 | 10 | Inserto maschio | Per contatti maschio |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 400 | Wire connection method | Crimpatura | Connection direction | Dritto |
Representative Standard | UL / CCC / CSA | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 |
Misura involucro(mm) | 21.21 | Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Nota | Contatti venduti separatamente |
Altri standard | GL, GOST |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Nomi componenti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali