[ Spillo di contatto ILME] Spillo Contatto a crimpare da 5 A lavorato

[ Spillo di contatto ILME] Spillo Contatto a crimpare da 5 A lavorato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Poiché Ottone viene lavorato con una precisione sub-micrometrica, vanta un'elevata resistenza e non vi è alcun rischio di rottura Spillo durante l'inserimento e la rimozione.
· È accoppiato in tutte le direzioni di 360 gradi e ha un'eccellente resistenza alle vibrazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CIFD 0.2
CIFD 0.3
CIFD 0.5
CIMD 0.3
CIMD 0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Misura cavo conforme (sezione)
(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)

3.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)0,08 – 0,2124-28

3.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)0,13 – 0,3322-26

3.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)0,33 – 0,5220—22

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)0,13 – 0,3322-26

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)0,33 – 0,5220—22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 4
Allowable Voltage(V) 50 Wire connection method Crimpatura Nomi componenti Contatto a crimpare
Trattamento superficie (materiale) Placcatura in oro

Supporto tecnico