Nodo bus, serie CTEU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTEU-AS
CTEU-CC
CTEU-CO
CTEU-CP
CTEU-DN
CTEU-EP
CTEU-PB
CTEU-PN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Consumo di corrente intrinseco alla tensione di esercizio nominale Alimentazione elettrica max.
(A)
Tensione nominale di esercizio DC
(V)
Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Valutazione IP Massima capacità di indirizzi ingressi Massima capacità di indirizzamento uscite Tempo di ciclo interno Protocollo Supporto alla configurazione Baud rate Interfaccia bus di campo, protocollo Interfaccia bus di campo, tipo Interfaccia bus di campo, velocità di trasmissione Interfaccia bus di campo, numero di poli/fili N. componente produttore Peso
(g)

278.05 €

1 4 giorni PATip. 50 mA43020-31.6IP65, IP672 byte2 bytemsAS-InterfaceNessuno-AS-InterfaceAS-Interface-457255590

316.09 €

1 4 giorni PATip. 70 mA42418-30IP65, IP6716 byte16 byte1 ms per 1 byte di dati utiliCC-LINK®--CC-LINK®Interfaccia seriale PLC156 - 10.000 kbit/s9154419890

278.05 €

1 3 giorni PATip. 65 mA42418-30IP67, IP658 byte8 byte1 ms per 1 byte di dati utiliCANopenLima EDS-CANopenBus CAN125 kbit/s, 1.000 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s957003890

231.82 €

1 4 giorni PATip. 50 mA3.42418-30IP65, IP674 byte4 byte2 ms per 2 byte di dati utiliCPI-BNessuno-CPI-BSistema di installazione CP1000 MBit/s52149714105

278.05 €

1 3 giorni PA, PCTip. 65 mA42418-30IP67, IP658 byte8 byte1 ms per 1 byte di dati utiliDeviceNetLima EDS-DeviceNetBus CAN250 kbit/s, 125 kbit/s, 500 kbit/s957003990

452.02 €

1 7 giorni PATip. 65 mA42418-30IP65, IP6764 byte64 byte1 ms per 1 byte di dati utiliEtherNet/IP; Modbus® TCPLima EDS10/100 Mbit/s----279807198

278.05 €

1 3 giorni PATip. 100 mA42418-30IP67, IP6516 byte16 byte1 ms per 1 byte di dati utiliProfibus DPLima GSD-PROFIBUS DPPROFIBUS93,75 kbit/s, 19,2 kbit/s, 500 kbit/s, 12 Mbit/s, 187,5 kbit/s, 9,6 kbit/s, 1,5 Mbit/s957004090

424.38 €

1 3 giorni PATip. 80 mA42418-30IP65, IP6764 byte64 byte1 ms per 1 byte di dati utiliPROFINETLima GSDML-PROFINET RTEthernet100 Mbit/s4220147193

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -20
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 70 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico