Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPX-FB11 |
CPX-FB13 |
CPX-FB14 |
CPX-FB23-24 |
CPX-FB36 |
CPX-FB37 |
CPX-FB39 |
CPX-FB40 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Consumo di corrente intrinseco alla tensione di esercizio nominale | Valutazione IP | Massima capacità di indirizzi ingressi | Massima capacità di indirizzamento uscite | Protocollo | Supporto alla configurazione | Baud rate | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.80 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA, PC | Tip. 200 mA | IP67, IP65 | 64 byte | 64 byte | DeviceNet | Lima EDS | 125, 250, 500 kbit/s | 526172 | 120 | |||
390.80 € | 1 | 3 giorni | Rinforzato con PA, PC | Tip. 200 mA | IP65, IP67 | 64 byte | 64 byte | Profibus DP | Lima GSD | 96 ... 12.000 kbit/s | 195740 | 115 | |||
390.80 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA, PC | Tip. 200 mA | IP65, IP67 | 32 byte | 32 byte | CANopen | Lima EDS | 125, 250, 500 e 1.000 kbit/s | 526174 | 115 | |||
415.94 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA, PC | Tip. 70 mA | IP65, IP67 | 64 byte, 32 byte, 14 byte | 64 byte, 32 byte, 14 byte | CC-LINK® | - | 156 ... 10.000 kbit/s | 526176 | 115 | |||
620.75 € | 1 | 3 giorni | Rinforzato con PA | Tip. 100 mA | IP67, IP65 | 64 byte | 64 byte | EtherNet/IP; Modbus® TCP | Lima EDS, esportazione L5K con CPX-FMT | 10/100 Mbit/s | 1912451 | 125 | |||
673.18 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA | Tip. 100 mA | IP67, IP65 | 128 byte | 128 byte | EtherCAT | Lima ESI | 100 Mbit/s | 2735960 | 125 | |||
673.18 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA | Tip. 100 mA | IP67, IP65 | 64 byte | 64 byte | Sercos III | Lima GSDML | 100 Mbit/s, full/half duplex | 2093101 | 125 | |||
673.18 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA | Tip. 100 mA | IP67, IP65 | 64 byte | 64 byte | Ethernet PowerLink V2 | File XDC, file XDD | 100 Mbit/s | 2474896 | 125 |
Loading...
Tensione nominale di esercizio DC(V) | 24 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 18-30 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 70 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Consumo di corrente intrinseco alla tensione di esercizio nominale
Valutazione IP
Massima capacità di indirizzi ingressi
Massima capacità di indirizzamento uscite
Protocollo
Supporto alla configurazione
Baud rate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali