Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FBSD-KL-2X5POL
Gamma tensione di esercizio DC(V) | ≤ 24 | Corrente nominale(A) | 12 | Sezione trasversale di collegamento(mm²) | 0.2-2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 70 | Colore dell’alloggiamento | Nero |
Materiale dell’alloggiamento | PA | Materiale dei contatti a perno | Bronzo, con placcatura in oro | N. componente produttore | 525635 |
Peso(g) | 20 |
Si trova sulla pagina di Collegamento bus, serie FBSD, il codice articolo è il seguente: FBSD-KL-2X5POL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FBSD-KL-2X5POL.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali