Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPX-E-EC |
CPX-E-EP |
CPX-E-PB |
CPX-E-PN |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo di corrente intrinseco alla tensione di esercizio nominale | Interfaccia bus di campo, tipo | Supporto alla configurazione | Interfaccia bus di campo, numero di poli/fili | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.15 € | 1 | 4 giorni | Tipicamente 64 mA | EtherCAT | Lima ESI | 8 | 4080498 | |||
- | 659.33 € | 1 | 17 giorni | Tipicamente 65 mA | Ethernet | Lima EDS | 8 | 4080499 | ||
- | 527.45 € | 1 | 17 giorni | Tipicamente 75 mA | PROFIBUS | Lima GSD | 9 | 4080496 | ||
- | 659.33 € | 1 | 17 giorni | Tipicamente 75 mA | Ethernet | Lima GSDML | 8 | 4080497 |
Loading...
Alimentazione elettrica max.(A) | 8 | Tensione di esercizio nominale DC(V) | 24 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione, tecnologia di collegamento | Terminale a molla | Numero max. di moduli | 10 | Materiale dell’alloggiamento | PA |
Tipo di montaggio | Con guida ad H | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 70 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Umidità relativa dell’aria | 95 % Senza condensazione |
Peso(g) | 145 |
Configura
Proprietà di base
Consumo di corrente intrinseco alla tensione di esercizio nominale
Interfaccia bus di campo, tipo
Supporto alla configurazione
Interfaccia bus di campo, numero di poli/fili
Attributi opzionali