Presa, serie NECU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NECU-M-B12G5-C2-PB

Codice componente
NECU-M-B12G5-C2-PB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.52 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco nichelato pressofuso Temperatura ambiente min.(°C) -25 Temperatura ambiente max.(°C) 85
Valutazione IP IP67 Gamma tensione di esercizio DC(V) 0-125 Gamma tensione di esercizio AC(V) 0-125
Resistenza ai sovraccarichi(kV) 1.5 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa N. componente produttore 1067905

Si trova sulla pagina di Presa, serie NECU, il codice articolo è il seguente: NECU-M-B12G5-C2-PB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NECU-M-B12G5-C2-PB.

Supporto tecnico