Presa, serie MSSD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSSD-C
MSSD-E
MSSD-EB
MSSD-F
MSSD-N
MSSD-V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Materiale delle guarnizioni Materiale delle viti Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Corrente nominale a 40 °C
(A)
Resistenza alle sovracorrenti
(kV)
Tipo di montaggio Raccordo per cavo N. componente produttore Peso
(g)

3.08 €

1 3 giorni Polimero---2590----Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3Pg93458322

3.77 €

1 3 giorni Rinforzato con PANBR--25900-3000-2506-Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3Pg7140988

2.48 €

1 3 giorni Polimero---4590---4Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M2,5Pg715168711

3.08 €

1 3 giorni Polimero---2590----Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3Pg93443117

2.06 €

1 3 giorni Rinforzato con PAVMQAcciaio-25800-240-25016--M20x1.555006730

3.08 €

1 4 giorni Polimero---2590----Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3Pg93329518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione IP65

Supporto tecnico