Cavo per encoder, Serie NEBM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NEBM-M12G8-E-10-LE8

Codice componente
NEBM-M12G8-E-10-LE8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.00 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo cavo Materiale guaina del cavo TPE-U(PUR) Lunghezza cavo(m) 10
Diametro cavo(mm) 6.8 Conduttore nominale con sezione trasversale(mm²) 0.14 Estremità del filo Tubetto terminale
Colore Grigio Grado di protezione IP65 Gamma tensione di esercizio DC(V) 0-30
Gamma tensione di esercizio AC(V) 0-30 Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 80
N. componente produttore 1451590

Si trova sulla pagina di Cavo per encoder, Serie NEBM, il codice articolo è il seguente: NEBM-M12G8-E-10-LE8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NEBM-M12G8-E-10-LE8.

Supporto tecnico