Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 2 | 7 giorni | 24|24 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 37 giorni | 0|0 | 24|24 | 0|0 | AC | ||
53.65 € | 2 | 7 giorni | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | ||
42.41 € | 2 | 7 giorni | 110|110 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
53.65 € | 2 | 19 giorni | 0|0 | 0|0 | 110|110 | DC | ||
42.41 € | 2 | 21 giorni | 0|0 | 120|120 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 37 giorni | 0|0 | 208|208 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 4 giorni | 220|220 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 7 giorni | 230|230 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 11 giorni | 240|240 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 21 giorni | 0|0 | 240|240 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 8 giorni | 400|400 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 4 giorni | 415|415 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 19 giorni | 0|0 | 440|440 | 0|0 | AC | ||
42.41 € | 2 | 24 giorni | 0|0 | 480|480 | 0|0 | AC |
Loading...
Idoneo per interruttore di scarico | falso | Idoneo per relè di sovraccarico | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore | vero | Idoneo per interruttore di potenza | falso | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) | 0 |
Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali