Sgancio dello shunt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZM4-XA12AC/DC
NZM4-XA24AC/DC
NZM4-XA48AC/DC
NZM4-XA60AC/DC
NZM4-XA110-130AC/DC
NZM4-XA208-250AC/DC
NZM4-XA380-440AC/DC
NZM4-XA480-525AC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)

209.17 €

1 37 giorni 12|1212|1212|12

209.17 €

1 5 giorni 24|2424|2424|24

209.17 €

1 33 giorni 48|4848|4848|48

209.17 €

1 35 giorni 60|6060|6060|60

209.17 €

1 4 giorni 110|130110|130110|130

209.17 €

1 5 giorni 208|250208|250208|250

209.17 €

1 35 giorni 380|440380|440380|440

199.78 €

1 37 giorni 480|525480|52524|525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneo per interruttore di scarico vero Idoneo per relè di sovraccarico falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore falso Idoneo per interruttore di potenza vero Tipo di tensione per attuazione AC/DC
Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) 0 Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) 0

Supporto tecnico