Sgancio dello shunt, fino a 40/63 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAZ-XAA-C-12-110VAC
FAZ-XAA-C-110-415VAC
FAZ-XAA-NA12-110VAC
FAZ-XAA-NA110-415VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Tipo di tensione per attuazione

56.77 €

1 28 giorni 110AC

56.77 €

1 6 giorni 110AC

56.77 €

1 14 giorni 110AC/DC

56.77 €

1 23 giorni 415AC/DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) 1 In allegato alla consegna falso Larghezza gruppo (TE) 1
Corrente di commutazione nominale(A) 0 Numero di interruttori per segnalazione di guasto 0 Raccordo del dispositivo Microinterruttore (MCB)
Attrezzatura aggiuntiva Sgancio dello shunt (per interruttore di potenza) Numero di contatti normalmente chiusi 1 Numero di contatti normalmente aperti 1
Numero di contatti di commutazione 0 Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra falso Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A) 0

Supporto tecnico