Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NZM4-XA-230AC-MNS
Idoneo per interruttore di scarico | vero | Idoneo per relè di sovraccarico | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) | 230|230 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) | 230|230 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 |
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore | falso | Idoneo per interruttore di potenza | vero | Tipo di tensione per attuazione | AC |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) | 0 | Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) | 0 |
Si trova sulla pagina di Sgancio dello shunt per rete mesh, il codice articolo è il seguente: NZM4-XA-230AC-MNS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZM4-XA-230AC-MNS.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali