Interruttore del trasformatore di tensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RV16111AG14

Codice componente
3RV16111AG14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

296.92 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 Dimensione altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 45
Dimensione profondità(mm) 75 Intervallo di regolazione (amperaggio) 1,4 A (max.) Carico corrente(A) 1.4
Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +60 Tensione di commutazione (max.)(V AC) 400
Misura telaio S00 IP nominale IP20 Attacco (componenti) Viti
Tipo di contatto 1 commutazione Tipo di montaggio (relè) Guida DIN

Si trova sulla pagina di Interruttore del trasformatore di tensione, il codice articolo è il seguente: 3RV16111AG14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RV16111AG14.

Supporto tecnico