Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR21224A |
8MR21224AB |
8MR21224AC |
8MR21224B |
8MR21228AA |
8MR21228B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (gamma) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Potenza (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 16 giorni | 230 V AC | 182 | 250 | ||
173.65 € | 1 | 16 giorni | 24 V DC | 182 | 250 | ||
173.65 € | 1 | 16 giorni | 48 V DC | 182 | 250 | ||
156.85 € | 1 | 98 giorni | 120 V AC | 182 | 250 | ||
196.07 € | 1 | 16 giorni | 48 V DC | 222 | 400 | ||
162.45 € | 1 | 17 giorni | 120 V AC | 220 | 400 |
Loading...
Tipo prodotto | Riscaldatore | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 85 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio (gamma)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Potenza(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali