Tensione di alimentazione di controllo del convertitore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RF2900-0EA18

Codice componente
3RF2900-0EA18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.65 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 83.5 Larghezza(mm) 22.5 Dimensione profondità(mm) 38
Corrente di controllo (max)(mA) 25 Gamma tensione di controllo 24 -24 V DC, 24 -24 V AC Frequenza(Hz) 50/60
Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +60 IP nominale IP20
Attacco (componenti) Morsetti a vite

Si trova sulla pagina di Tensione di alimentazione di controllo del convertitore, il codice articolo è il seguente: 3RF2900-0EA18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RF2900-0EA18.

Supporto tecnico