Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BVP:034254 |
BVP:034255 |
BVP:034256 |
BVP:034257 |
BVP:034258 |
BVP:090161 |
BVP:090163 |
BVP:090164 |
BVP:201965 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Sezione trasversale (numerica) (mm2) | Materiale | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 1 | 98 giorni | 40 | 2000 | 7.9 | Alluminio | - | ||
190.47 € | 1 | 98 giorni | 63 | 3000 | 15.7 | Alluminio | Montaggio su superficie | ||
151.25 € | 1 | 98 giorni | 63 | 2000 | 15.7 | Alluminio | - | ||
218.48 € | 1 | 98 giorni | 100 | 3000 | 34.1 | Alluminio | Montaggio su superficie | ||
162.45 € | 1 | 98 giorni | 100 | 2000 | 34.1 | Alluminio | - | ||
201.67 € | 1 | 98 giorni | 125 | 2000 | 34.1 | Alluminio | - | ||
252.09 € | 1 | 98 giorni | 125 | 3000 | 34.1 | Alluminio | - | ||
431.37 € | 1 | 98 giorni | 160 | 3000 | 34.1 | Rame | Montaggio su superficie | ||
134.44 € | 1 | 98 giorni | 100 | 1000 | 34.1 | Alluminio | - |
Loading...
Tipo prodotto | Vano barre di distribuzione | Tensione nominale(V AC) | 400 | Tensione di esercizio(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 25 | Colore | Grigio chiaro |
Compatibile con (dettagli) | Sistema distributore apparente BD01 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Sezione trasversale (numerica)(mm2)
Materiale
Tipo di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali