Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU10004WS100AA0
Type | Interruttore a chiave | Shape | Tipo rotondo | Mounting Hole | ø 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension vertical(mm) | 29.5 | Dimension width(mm) | 29.5 | Durata | 100000 |
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 | Misura prodotto (diam.)(mm) | 29.5 |
Angolo di commutazione(°) | 3 x 45 | IP nominale | IP65 | Colore involucro/pulsante | Nero |
Funzioni (interruttori) | chiusura | Materiale | Plastica |
Si trova sulla pagina di Interruttore a chiave ID, il codice articolo è il seguente: 3SU10004WS100AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU10004WS100AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali