Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5TT4920
Dimensione lunghezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 64 | Tensione di esercizio min.(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio max.(V) | 250 | Temperatura min.(°C) | -10 | Temperatura max.(°C) | +40 |
Tensione di esercizio(V) | 250 | Tensione di esercizio (gamma) | 250 V | Corrente di commutazione (max.)(A) | 16 |
Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN |
Si trova sulla pagina di Compensatore per interruttore di comando a distanza, il codice articolo è il seguente: 5TT4920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5TT4920.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali