Ventola del filtro

Ventola del filtro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MR64022LV41
8MR64115LE25
8MR64115LE30
8MR64115LV10
8MR64115LV25
8MR64115LV30
8MR64115LV41
8MR64115LV45
8MR64115LV60
8MR64115LV80
8MR64116LV30
8MR64116LV41
8MR64116LV45
8MR64232LV10
8MR64232LV25
8MR64232LV41
8MR64232LV45
8MR64235LE25
8MR64235LE30
8MR64235LV10
8MR64235LV25
8MR64235LV30
8MR64235LV41
8MR64235LV45
8MR64235LV60
8MR64235LV80
8MR64236LV30
8MR64236LV41
8MR64236LV45
8MR65115LV25
8MR65115LV30
8MR65115LV41
8MR65115LV45
8MR65115LV60
8MR65115LV80
8MR65116LV30
8MR65235LV25
8MR65235LV41
8MR65235LV60
8MR65235LV80
8MR65236LV30
8MR65236LV45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Flusso d'aria
(m3/h)
Tensione di esercizio
(V DC)
Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio (gamma) Emissioni rumorose (max.)
(dB)
Potenza
(W)
Velocità di rotazione
(giri/min)
IP nominale Colore

301.40 €

1 16 giorni -10+5525025012625024-24 V DC (max.)52162950IP54Grigio ghiaia

229.55 €

1 Disponibile 98 giorni -10+5514814864.562-115115 V AC (max.)424.43300IP54Grigio chiaro

224.08 €

1 Disponibile 4 giorni -10+5520420490120-115115 V AC (max.)514.43300IP54Grigio chiaro

89.63 €

1 17 giorni -10+5510510559.525-115115 V AC (max.)30123200IP54Grigio chiaro

128.84 €

1 17 giorni -10+551481487063-115115 V AC (max.)42203100IP54Grigio chiaro

156.85 €

1 17 giorni -10+5520420496115-115115 V AC (max.)51203100IP54Grigio chiaro

201.67 €

1 17 giorni -10+55250250126250-115115 V AC (max.)52433030IP54Grigio chiaro

168.05 €

1 17 giorni -10+55250250108160-115115 V AC (max.)44183100IP54Grigio chiaro

285.72 €

1 17 giorni -10+55323323154.5580-115115 V AC (max.)60642800IP54Grigio chiaro

352.95 €

1 17 giorni -10+60323323146.5930-115115 V AC (max.)701152850IP54Grigio chiaro

274.49 €

1 17 giorni -10+5520420490115-115115 V AC (max.)51203100IP54Grigio chiaro

335.01 €

1 17 giorni -10+55250250120250-115115 V AC (max.)52433030IP54Grigio chiaro

296.92 €

1 98 giorni -10+55250250102160-115115 V AC (max.)44183100IP54Grigio chiaro

89.63 €

1 17 giorni -10+5510510559.525-230230 V AC (max.)30123200IP54Grigio ghiaia

128.84 €

1 16 giorni -10+551481487063-230230 V AC (max.)42203100IP54Grigio ghiaia

184.87 €

1 17 giorni -10+55250250126250-230230 V AC (max.)52453030IP54Grigio ghiaia

156.85 €

1 17 giorni -10+55250250108160-230230 V AC (max.)44183100IP54Grigio ghiaia

273.28 €

1 Disponibile 17 giorni -10+5514814864.562-230230 V AC (max.)424.43300IP54Grigio chiaro

262.35 €

1 Disponibile 17 giorni -10+5520420490120-230230 V AC (max.)514.43300IP54Grigio chiaro

102.39 €

1 Disponibile 28 giorni -10+5510510559.525-230230 V AC (max.)30123200IP54Grigio chiaro

128.84 €

1 17 giorni -10+551481487063-230230 V AC (max.)42203100IP54Grigio chiaro

151.25 €

1 17 giorni -10+5520420496115-230230 V AC (max.)51203100IP54Grigio chiaro

184.87 €

1 17 giorni -10+55250250126250-230230 V AC (max.)52453030IP54Grigio chiaro

156.85 €

1 17 giorni -10+55250250108160-230230 V AC (max.)44183100IP54Grigio chiaro

263.29 €

1 16 giorni -10+55323323154.5580-230230 V AC (max.)60642800IP54Grigio chiaro

335.01 €

1 17 giorni -10+60323323146.5930-230230 V AC (max.)691352950IP54Grigio chiaro

268.89 €

1 17 giorni -10+5520420490115-230230 V AC (max.)51203100IP54Grigio chiaro

323.81 €

1 17 giorni -10+55250250120250-230230 V AC (max.)52453030IP54Grigio chiaro

285.72 €

1 17 giorni -10+55250250102160-230230 V AC (max.)44183100IP54Grigio chiaro

156.85 €

1 17 giorni -10+551481487058-115115 V AC (max.)42203100IP55Grigio chiaro

184.87 €

1 17 giorni -10+5520420496105-115115 V AC (max.)51203100IP55Grigio chiaro

246.49 €

1 17 giorni -10+55250250126230-115115 V AC (max.)52433030IP55Grigio chiaro

224.08 €

1 98 giorni -10+55250250108147-115115 V AC (max.)44183100IP55Grigio chiaro

341.73 €

1 98 giorni -10+55323323154531-115115 V AC (max.)60642800IP55Grigio chiaro

420.17 €

1 17 giorni -15+60323323146.5850-115115 V AC (max.)701152850IP55Grigio chiaro

301.40 €

1 98 giorni -10+5520420490105-115115 V AC (max.)51203100IP55Grigio chiaro

156.85 €

1 17 giorni -10+551481487058-230230 V AC (max.)42203100IP55Grigio chiaro

229.68 €

1 17 giorni -10+55250250126250-230230 V AC (max.)52453030IP55Grigio chiaro

323.81 €

1 17 giorni -10+55323323154531-230230 V AC (max.)60642800IP55Grigio chiaro

402.24 €

1 17 giorni -15+60323323146.5850-230230 V AC (max.)691352950IP55Grigio chiaro

301.40 €

1 98 giorni -10+5520420490105-230230 V AC (max.)51203100IP55Grigio chiaro

357.43 €

1 17 giorni -10+55250250102147-230230 V AC (max.)44183100IP55Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Ventola e filtro

Supporto tecnico