Interruttore a coordinate

Interruttore a coordinate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SU10007AA100AA0
3SU10007AB100AA0
3SU10007AC100AA0
3SU10007AD100AA0
3SU10007AE100AA0
3SU10007AF100AA0
3SU10007BA100AA0
3SU10007BB100AA0
3SU10007BC100AA0
3SU10007BD100AA0
3SU10007BE100AA0
3SU10007BF100AA0
3SU10507AA880AA0
3SU10507AB880AA0
3SU10507AC880AA0
3SU10507AD880AA0
3SU10507AE880AA0
3SU10507AF880AA0
3SU10507BA880AA0
3SU10507BB880AA0
3SU10507BC880AA0
3SU10507BD880AA0
3SU10507BE880AA0
3SU10507BF880AA0
3SU11007AA101NA0
3SU11007AB101NA0
3SU11007AC101NA0
3SU11007AD101NA0
3SU11007AE101QA0
3SU11007AF101QA0
3SU11007BA101NA0
3SU11007BB101NA0
3SU11007BC101NA0
3SU11007BD101NA0
3SU11007BE101QA0
3SU11007BF101QA0
3SU11507AA881NA0
3SU11507AB881NA0
3SU11507AC881NA0
3SU11507AD881NA0
3SU11507AE881QA0
3SU11507AF881QA0
3SU11507BA881NA0
3SU11507BB881NA0
3SU11507BC881NA0
3SU11507BE881QA0
3SU11507BF881QA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (varie) Funzioni (interruttori) Posizioni interruttori Durata Vita elettrica Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tensione di commutazione
(V)

45.93 €

1 12 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

48.77 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

50.93 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

50.93 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

58.25 €

1 12 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura4P100000-30.530.5-

65.03 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000-30.530.5-

58.25 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

58.25 €

1 12 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

58.25 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

58.25 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

71.69 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura4P100000-30.530.5-

71.69 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000-30.530.5-

62.73 €

1 11 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

62.73 €

1 12 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

69.37 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

69.37 €

1 Disponibile 12 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

69.45 €

1 12 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura4P100000-30.530.5-

71.55 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000-30.530.5-

76.17 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

78.43 €

1 12 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000-30.530.5-

78.43 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

78.43 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo2500000-30.530.5-

80.67 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura4P100000-30.530.5-

80.67 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000-30.530.5-

64.97 €

1 11 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

64.97 €

1 11 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

69.37 €

1 Disponibile 12 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000100000004040500

69.37 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000100000004040500

87.13 €

1 11 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura4P100000100000004040500

82.91 €

1 11 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000100000004040500

76.24 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

76.24 €

1 12 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

76.24 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo2500000100000004040500

76.24 €

1 12 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo2500000100000004040500

103.07 €

1 12 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura4P100000100000004040500

103.07 €

1 12 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000100000004040500

80.67 €

1 12 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

80.67 €

1 12 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

80.67 €

1 12 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000100000004040500

89.32 €

1 Disponibile 12 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo2500000100000004040500

100.21 €

1 Disponibile 11 giorni Senza bloccaggio meccanicochiusura4P100000100000004040500

104.57 €

1 Disponibile 12 giorni Senza bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000100000004040500

94.11 €

1 12 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

100.21 €

1 Disponibile 12 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura2100000100000004040500

94.11 €

1 11 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo2500000100000004040500

114.37 €

1 Disponibile 12 giorni Con bloccaggio meccanicochiusura4P100000100000004040500

114.37 €

1 Disponibile 12 giorni Con bloccaggio meccanicomomentaneo4P500000100000004040500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +70 Diametro di centraggio(mm) 22.3
IP nominale IP65, IP67 Colore Nero

Supporto tecnico