Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Colore involucro/pulsante | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Tensione di commutazione (V) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Tipo di contatto | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di lampadina | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Tipo di illuminazione | Materiale | Tipo di montaggio | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 16 | Rosso | - | - | Rosso | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | |
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 16 | Verde | - | - | Verde | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | |
- | 14.81 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 16 | Rosso | - | - | Rosso | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | |
- | 15.87 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 16 | Blu | - | - | Blu | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | |
11.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Trasparente | 29.5 | 29.5 | Trasparente | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
- | 13.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.3 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 30.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.3 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - | ||
13.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - | ||
13.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - | ||
13.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - | ||
13.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - | ||
13.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Trasparente | 29.5 | 29.5 | Trasparente | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - | ||
- | 22.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.3 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 23.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.3 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 22.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22.3 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 21.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.3 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 22.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.3 | Trasparente | 29.5 | 29.5 | Trasparente | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 14.81 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.3 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30.5 | Rosso | 38 | 38 | Rosso | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30.5 | Giallo | 38 | 38 | Giallo | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 58.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30.5 | Verde | 38 | 38 | Verde | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 58.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30.5 | Blu | 38 | 38 | Blu | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30.5 | Trasparente | 38 | 38 | Trasparente | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | - | - | LED | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Verde | 40 | 30 | Verde | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | LED (monocromo) | Viti | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Bianco | 40 | 30 | Bianco | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | LED (monocromo) | Viti | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
42.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Trasparente | - | - | Trasparente | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | LED (monocromo) | Viti | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
45.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Verde | 40 | 30 | Verde | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | LED (monocromo) | Viti | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - | ||
44.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Bianco | 40 | 30 | Bianco | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | LED (monocromo) | Viti | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (acciaio), lucido, piano | - |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Colore involucro/pulsante
Durata
Vita elettrica
Misura prodotto (diam.)(mm)
Tensione di commutazione(V)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Tipo di contatto
IP nominale
Posizione interruttore
Tipo di lampadina
Attacco (componenti)
Funzioni (interruttori)
Tipo di illuminazione
Materiale
Tipo di montaggio
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali