Cavo dati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6XV18502HH10

Codice componente
6XV18502HH10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.04 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Of Cores(Core) 4 Finished outer diameter(mm) 0.98 Sheath (outer coating) color Verde
Insulation body materials Polietilene (PE) Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -40 Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -40 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +70 Caratteristiche cavo Autoestinguente

Si trova sulla pagina di Cavo dati, il codice articolo è il seguente: 6XV18502HH10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6XV18502HH10.

Supporto tecnico