Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SB20002HC01
Codice componente
|
---|
3SB20002HC01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | IP nominale | Tipo di funzionamento | Colore involucro/pulsante | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo |
Loading...
Si trova sulla pagina di Selettore, il codice articolo è il seguente: 3SB20002HC01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SB20002HC01.
Configura
Proprietà di base
Type
Compatibile con (dettagli)
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durata
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
IP nominale
Tipo di funzionamento
Colore involucro/pulsante
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SB20002AG01 |
3SB20002BB01 |
3SB20002BC01 |
3SB20002HE01 |
3SB20002JB01 |
3SU10002AS600AA0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | IP nominale | Tipo di funzionamento | Colore involucro/pulsante | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 62 | IP65 | Levetta | Bianco | - | Dispositivo rotondo singolo | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Levetta | Verde | - | Dispositivo rotondo singolo | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 90 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 29.4 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 360 | IP66, IP67, IP69/IP69K | Con pulsante | Bianco | - | Elemento di azionamento/segnalazione |