Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU12002PQ101AA0 |
3SU12002PR101AA0 |
3SU12002PS101AA0 |
3SU12002PT101AA0 |
3SU12002PU101AA0 |
3SU12002PV101AA0 |
3SU12002PW101AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Resistenza (kΩ) | |
---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 11 giorni | 1 | ||
76.17 € | 1 | 3 giorni | 4.7 | ||
80.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | ||
71.69 € | 1 | 11 giorni | 47 | ||
78.43 € | 1 | 11 giorni | 100 | ||
73.93 € | 1 | 11 giorni | 470 | ||
76.17 € | 1 | 11 giorni | 2.2 |
Loading...
Type | Crogiolo rotante a giro singolo | Mounting Hole | ø 22.3 | Dimension vertical(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 30 | Angolo elettrico(°) | 280 | Temperatura min(°C) | -25 |
Temperatura max(°C) | +70 | Misura prodotto (diam.)(mm) | 22.3 | Lunghezza albero(mm) | 46 |
Tolleranza (+/-)(%) | 10 | Coppia (max)(Nm) | 1 | IP nominale | IP20 |
Tipo di asse | Profilo rotondo | Attacco (componenti) | Viti | Tipo (varie) | Dispositivo compatto |
Configura
Proprietà di base
Resistenza(kΩ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali