Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Durata | Angolo di commutazione (°) | Colore involucro/pulsante | Funzioni (interruttori) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 1 | 10 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 10 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 10 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | momentaneo | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 12 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura/0/momentaneo | Plastica, metallo | ||
98.59 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura/0/momentaneo | Plastica, metallo | ||
96.35 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura/0/momentaneo | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 10 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 10 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 11 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
91.87 € | 1 | 10 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 10 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
100.83 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 1 x 90 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
98.59 € | 1 | 9 giorni | 1000000 | 2 x 45 | Nero, argento | chiusura | Plastica, metallo | ||
112.04 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 1 x 45 | Argento | momentaneo | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | momentaneo | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura/0/momentaneo | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura/0/momentaneo | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura/0/momentaneo | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 2 x 45 | Argento | chiusura/0/momentaneo | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 10 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 11 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 12 giorni | 300000 | 1 x 90 | Argento | chiusura | Metallo |
Loading...
Type | Interruttore a chiave | Shape | Tipo rotondo | Mounting Hole | ø 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension vertical(mm) | 29.5 | Dimension width(mm) | 29.5 | Temperatura min(°C) | -25 |
Temperatura max(°C) | +70 | Misura prodotto (diam.)(mm) | 29.5 | IP nominale | IP66, IP67, IP69/IP69K |
Configura
Proprietà di base
Durata
Angolo di commutazione(°)
Colore involucro/pulsante
Funzioni (interruttori)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali