Selettore illuminabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SU10502AS600AA0

Codice componente
3SU10502AS600AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.40 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Manopola Shape Manopola Mounting Hole ø 22.3
Dimension vertical(mm) 28.8 Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 29.4
Durata 300000 Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +70
Misura prodotto (diam.)(mm) 29.5 Angolo di commutazione(°) 2 x 360 IP nominale IP66, IP67, IP69/IP69K
Tipo di funzionamento Con pulsante Colore involucro/pulsante Bianco Tipo (varie) Elemento di azionamento/segnalazione

Si trova sulla pagina di Selettore illuminabile, il codice articolo è il seguente: 3SU10502AS600AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU10502AS600AA0.

Supporto tecnico