Presa Industrial Ethernet FC RJ45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK19011FC000AA0

Codice componente
6GK19011FC000AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.45 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension length(mm) 107 Dimension width(mm) 31.7 Dimension thickness(mm) 30
Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
IP nominale IP20

Si trova sulla pagina di Presa Industrial Ethernet FC RJ45, il codice articolo è il seguente: 6GK19011FC000AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK19011FC000AA0.

Supporto tecnico