Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7PV15081AW30 |
7PV15081BW30 |
7PV15111AP30 |
7PV15121AP30 |
7PV15121AQ30 |
7PV15131AP30 |
7PV15131AQ30 |
7PV15181AW30 |
7PV15401AW30 |
7PV15581AW30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (gamma) | |
---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 9 giorni | 12 - 240 V | ||
71.69 € | 1 | 9 giorni | 12 - 240 V | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 200 - 240 V | |
33.60 € | 1 | 9 giorni | 200 - 240 V | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100 - 127 V | |
33.60 € | 1 | 9 giorni | 200 - 240 V | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100 - 127 V | |
45.52 € | 1 | 9 giorni | 12 - 240 V | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 - 240 V | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 - 240 V |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 90 | Dimensione profondità(mm) | 66.7 | Tipo prodotto | TDR |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 10000000 | Vita elettrica | 100000 | Temperatura min(°C) | -25 |
Temperatura max(°C) | +55 | IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio (gamma)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali