Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU10013AB610AK0 |
3SU10013AB660AP0 |
3SU10513AB420AA0 |
3SU10513AB420AK0 |
3SU10513AB420AN0 |
3SU10513AB610AA0 |
3SU10513AB610AK0 |
3SU10513BB420AA0 |
3SU10513BB420AK0 |
3SU10513BB610AA0 |
3SU10513BB610AK0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Button color | Colore involucro/pulsante | Profondità incasso (mm) | Tipo di illuminazione | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 11 giorni | Altro | Bianco, nero | 25.7 | Simbolo dell’alimentazione | Plastica | ||
13.75 € | 1 | 11 giorni | Bianco | Bianco | 25.7 | LED | Plastica | ||
16.80 € | 1 | 13 giorni | Altro | Verde, rosso | 25.7 | LED | Plastica, metallo | ||
16.80 € | 1 | 11 giorni | Altro | Verde, rosso | 25.7 | Simbolo dell’alimentazione | Plastica, metallo | ||
17.92 € | 1 | 11 giorni | Altro | Verde, rosso | 25.7 | LED | Plastica, metallo | ||
15.68 € | 1 | 11 giorni | Altro | Bianco, nero | 25.7 | LED | Plastica, metallo | ||
16.80 € | 1 | 11 giorni | Altro | Bianco, nero | 25.7 | Simbolo dell’alimentazione | Plastica, metallo | ||
16.80 € | 1 | 11 giorni | Altro | Verde, rosso | 25.5 | LED | Plastica, metallo | ||
16.80 € | 1 | 11 giorni | Altro | Verde, rosso | 25.5 | Simbolo dell’alimentazione | Plastica, metallo | ||
15.68 € | 1 | 13 giorni | Altro | Bianco, nero | 25.5 | LED | Plastica, metallo | ||
17.92 € | 1 | 13 giorni | Altro | Bianco, nero | 25.5 | Simbolo dell’alimentazione | Plastica, metallo |
Loading...
Shape | Tipo ovale | Mounting Hole | 22.3 | Dimension vertical(mm) | 57.9 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 29.9 | Durata | 2000000 | Lunghezza incavo(mm) | 57.9 |
Larghezza incavo(mm) | 29.9 | IP nominale | IP66, IP67, IP69/IP69K | Temperatura min(°C) | -25 |
Temperatura max(°C) | +70 | Tipo (varie) | Elemento di attivazione/messaggio |
Configura
Proprietà di base
Button color
Colore involucro/pulsante
Profondità incasso(mm)
Tipo di illuminazione
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali