SENTRON, dispositivo di misurazione

SENTRON, dispositivo di misurazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7KM22002EA301CA1
7KM22002EA301DA1
7KM22002EA301EA1
7KM32000CA011AA0
7KM4212-0BA00-3AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni di taglio del pannello Dimensione lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Tipo prodotto Display (punti) Tensione di esercizio max.
(V)
Tensione di esercizio
(V)
Alimentazione (dettagli)
(V DC)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Gamme di lettura
(V AC)
Profondità incasso
(mm)
Gamma di lettura universale (max)
(A)
IP nominale Display (dettagli) Interfacce Colore Collegamenti Luminosità display Tecnologia di visualizzazione Categoria di lettura Tipo di lettura

246.49 €

1 9 giorni -6410890Metro-------5IP20-----LCD-Potenza apparente, potenza attiva, potenza reattiva

268.89 €

1 9 giorni -6410890Metro-------5IP20-----LCD-Potenza apparente, potenza attiva, potenza reattiva

285.72 €

1 3 giorni -6410890Metro-------5IP20-----LCD-Potenza apparente, potenza attiva, potenza reattiva

352.95 €

1 9 giorni -6410890Metro-------5IP20-------Potenza apparente, potenza attiva, potenza reattiva

1,182.07 €

1 72 giorni [Altro] 92 mm x 92829696Misuratore digitale con montaggio in rack1303095 - 240 V/AC, 110 - 340 A56Max 3 x 690/40077-IP65 (anteriore), IP20Matrice di punti, 130 x 100 pixel1 RS 485, 1 EthernetNero-biancoMorsetti a vitebiancoLCDCAT III-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico