Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Tipo di contatto | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.49 € | 1 | 11 giorni | 17.5 | 1 commutazione | Viti | ||
64.97 € | 1 | 11 giorni | 17.5 | 1 commutazione | Viti | ||
60.49 € | 1 | 12 giorni | 17.5 | 1 commutazione | Connettore caricato a molla | ||
71.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 17.5 | 1 commutazione | Connettore caricato a molla | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | |
89.63 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | ||
93.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17.5 | 1 attuatore, 1 interruttore | Viti | |
85.15 € | 1 | 11 giorni | 17.5 | 1 attuatore, 1 interruttore | Viti | ||
80.67 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 17.5 | 1 attuatore, 1 interruttore | Connettore caricato a molla | |
85.15 € | 1 | 11 giorni | 17.5 | 1 attuatore, 1 interruttore | Connettore caricato a molla | ||
100.83 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | ||
105.31 € | 1 | 3 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | ||
100.83 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | ||
156.85 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | ||
267.81 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | |
151.25 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | ||
267.81 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Viti | |
173.65 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | ||
207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | |
196.07 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 2 commutazioni | Connettore caricato a molla | ||
263.29 € | 1 | 11 giorni | 22.5 | 1 attuatore, 1 commutazione | Viti | ||
294.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22.5 | 1 attuatore, 1 commutazione | Connettore caricato a molla |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 100 | Dimensione spessore(mm) | 90 | Durata | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Vita elettrica | 100000 | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 |
IP nominale | IP20 | Materiale contatto | AgSnO2 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tipo di contatto
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali