Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG (min.) | AWG max. | Corrente nominale (A) | Misura telaio | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 1 | 11 giorni | 20 | 14 | 200 | S6 | Striscia morsetti | ||
273.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Trasformatore ad anello | |
273.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Trasformatore ad anello | |
304.99 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Striscia morsetti | |
304.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Striscia morsetti | |
263.29 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Trasformatore ad anello | ||
294.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Trasformatore ad anello | |
304.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 250 | S12 | Striscia morsetti | |
519.24 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 630 | S12 | Striscia morsetti | ||
519.24 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 630 | S12 | Striscia morsetti | ||
333.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 250 | S12 | Striscia morsetti | |
567.33 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 630 | S12 | Striscia morsetti | ||
567.33 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 630 | S12 | Striscia morsetti | ||
346.21 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Striscia morsetti | ||
388.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Striscia morsetti | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Trasformatore ad anello | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 200 | S6 | Trasformatore ad anello | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 250 | S12 | Striscia morsetti | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 | 16 | 250 | S12 | Striscia morsetti | |
643.87 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 630 | S12 | Striscia morsetti | ||
643.87 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 630 | S12 | Striscia morsetti |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 119 | Larghezza(mm) | 120 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 | Tensione di esercizio (gamma) | 1000 V AC |
IP nominale | IP20 | Tipo di contatto | 1 attuatore, 1 interruttore |
Configura
Proprietà di base
AWG (min.)
AWG max.
Corrente nominale(A)
Misura telaio
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali