Relè di monitoraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RR2243-1FW30

Codice componente
3RR2243-1FW30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

326.84 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 99 Larghezza(mm) 55 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 112
AWG (min.) 18 AWG max. 1 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 1
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 1 Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +60
Tensione di esercizio (gamma) 240 V AC Misura telaio S2 IP nominale IP20
Tipo di contatto 1 commutazione Attacco (componenti) Viti Funzioni (relè) Corrente
Tipo (varie) Regolazione digitale

Si trova sulla pagina di Relè di monitoraggio, il codice articolo è il seguente: 3RR2243-1FW30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RR2243-1FW30.

Supporto tecnico