Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RB22834AA1 |
3RB22834AC1 |
3RB23834AA1 |
3RB23834AC1 |
3RB24834AA1 |
3RB24834AC1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Tensione di esercizio (gamma) | Tipo di contatto | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 1 | 9 giorni | 111 | 24 | 16 | 0.5 | 0.5 | 1000 V AC | 2 attuatori, 2 interruttori | Viti | ||
252.09 € | 1 | 9 giorni | 111 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | 1000 V AC | 2 attuatori, 2 interruttori | Connettore caricato a molla | ||
323.81 € | 1 | 9 giorni | 111 | 24 | 16 | 0.5 | 0.5 | 1000 V AC | 2 attuatori, 2 interruttori | Viti | ||
323.81 € | 1 | 9 giorni | 111 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | 1000 V AC | 2 attuatori, 2 interruttori | Connettore caricato a molla | ||
431.37 € | 1 | 9 giorni | 111 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | - | 1 attuatore, 1 commutazione | Viti | ||
431.37 € | 1 | 9 giorni | 113 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | - | 1 attuatore, 1 commutazione | Connettore caricato a molla |
Loading...
Larghezza(mm) | 45 | Dimensione spessore(mm) | 95 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +60 | IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Tensione di esercizio (gamma)
Tipo di contatto
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali