Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LZX:PT370730 |
LZX:PT580730 |
LZX:RT314730 |
LZX:RT424012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vita elettrica | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Durata | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 180000 | +70 | 35 | 28 | 22.5 | 20000000 | 3 scambi | |
14.56 € | 1 | 9 giorni | 250000 | +70 | 35 | 28 | 22.5 | 20000000 | 4 scambi | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 70000 | +70 | 19.5 | 29 | 12.7 | 10000000 | 1 scambio | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100000 | +85 | 19.5 | 29 | 12.7 | 30000000 | 2 scambi |
Loading...
Temperatura min(°C) | -40 | Quantità(pz.) | 1 | Materiale contatto | AgNi 90/10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Vita elettrica
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Durata
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali