Cavo SM FO BFOC/LC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6XV18435EH100AB0

Codice componente
6XV18435EH100AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cavo di collegamento Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -25
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +70 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -25 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.9
Tipo di fibra 50/125 µ N. di fibre 1 Carico di rottura(N) 500
Colore Verde Caratteristiche cavo Autoestinguente Qualità della fibra Multimodale OM2
Privo di alogeno

Si trova sulla pagina di Cavo SM FO BFOC/LC, il codice articolo è il seguente: 6XV18435EH100AB0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6XV18435EH100AB0.

Supporto tecnico