Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GT28914LH50 |
6GT28914MH50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Tipo prodotto | Cavo di collegamento | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +80 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +80 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -5 | Diametro esterno(mm) | 4.3 |
N. di fili | 4 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 30 | Colore | Nero |
Caratteristiche cavo | Autoestinguente | Isolamento (materiale) | PVC | Privo di alogeno | No |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali