Cavo di rimorchio FO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6XV18736DH50

Codice componente
6XV18736DH50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.89 €

1 Disponibile 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cavo FO Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +80 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -25
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +80 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -25 Diametro esterno(mm) 10.5
Tipo di fibra 50/125 µ N. di fibre 1 Carico di rottura(N) 800
Colore Verde, Arancione, Nero Caratteristiche cavo Autoestinguente Qualità della fibra Multimodale OM2
Privo di alogeno No

Si trova sulla pagina di Cavo di rimorchio FO, il codice articolo è il seguente: 6XV18736DH50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6XV18736DH50.

Supporto tecnico