Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6XV18735RT10 |
6XV18735RT15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,022.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
1,474.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Tipo prodotto | Cavo FO | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +70 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +70 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -40 | Diametro esterno(mm) | 7.5 |
Tipo di fibra | 50/125 µ | N. di fibre | 1 | Carico di rottura(N) | 1000 |
Colore | Nero, Arancione | Caratteristiche cavo | Autoestinguente | Qualità della fibra | Multimodale OM2 |
Privo di alogeno | Sì |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali