Ventola del riscaldatore a semiconduttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8MR21502D

Codice componente
8MR21502D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.64 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Riscaldatore Tensione di esercizio (gamma) 230 V AC Temperatura di esercizio (min.)(°C) -45
Temperatura di esercizio (max.)(°C) +70 Misura prodotto (altezza)(mm) 75 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 90
Misura prodotto (larghezza)(mm) 65 Potenza(W) 170 IP nominale IP20

Si trova sulla pagina di Ventola del riscaldatore a semiconduttore, il codice articolo è il seguente: 8MR21502D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8MR21502D.

Supporto tecnico