Riscaldatore a semiconduttore【1-3 Pezzi per confezione】

Riscaldatore a semiconduttore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MR21100B
8MR21102B
8MR21103B
8MR21121A
8MR21122A
8MR21301BA
8MR21303BA
8MR21310A
8MR21314A
8MR21320A
8MR21320AB
8MR21321AB
8MR21325A
8MR21325AB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio (gamma) Temperatura di esercizio (min.)
(°C)
Temperatura di esercizio (max.)
(°C)
Temperatura di accensione
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Potenza
(W)
IP nominale

100.83 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 17 giorni 110 - 250 V AC-45+70-50255010IP44

112.04 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 17 giorni 110 - 250 V AC-45+70-60255020IP44

123.24 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 110 - 250 V AC-45+70-70255030IP44

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni ---------

109.79 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 17 giorni 120 - 240 V AC-45+70-98753820IP20

58.25 €

1 17 giorni 12 - 30 V AC-45+70-105607015IP20

62.73 €

1 17 giorni 12 - 30 V AC-45+70-105607030IP20

85.15 €

1 17 giorni 120 - 240 V AC---1109060100IP20

62.73 €

1 17 giorni 120 - 240 V AC---110906050IP20

100.83 €

1 17 giorni 120 - 240 V AC-40+70+51109060100IP20

100.83 €

1 17 giorni 120 - 240 V AC-40+70+151109060100IP20

76.17 €

1 17 giorni 120 - 240 V AC-40+70+15110906050IP20

123.24 €

1 17 giorni 120 - 240 V AC-40+70+51509060150IP20

128.84 €

1 17 giorni 120 - 240 V AC-40+70+151509060150IP20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Riscaldatore

Supporto tecnico