Riscaldatore【1-3 Pezzi per confezione】

Riscaldatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MR21100C
8MR21100D
8MR21101D
8MR21103C
8MR21104D
8MR21107D
8MR21300A
8MR21301A
8MR21303A
8MR21305A
8MR21306A
8MR21306BA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio (gamma) Temperatura di esercizio (min.)
(°C)
Temperatura di esercizio (max.)
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Potenza
(W)
IP nominale

117.64 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 110 - 120 V AC-45+7052255010IP44

89.63 €

1 16 giorni 110 - 120 V AC-45+702206070100IP44

52.65 €

1 4 giorni 110 - 120 V AC--65607015IP44

145.65 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 110 - 120 V AC-45+70100255030IP44

76.17 €

1 16 giorni 110 - 120 V AC--140607050IP44

80.67 €

1 4 giorni 110 - 120 V AC--220607080IP44

82.91 €

1 16 giorni 120 - 240 V AC-45+701406070100IP20

98.59 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 120 - 240 V AC-45+7065607015IP20

105.31 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 120 - 240 V AC-45+7065607030IP20

107.55 €

1 16 giorni 120 - 240 V AC-45+702206070150IP20

71.69 €

1 16 giorni 120 - 240 V AC-45+70140607060IP20

87.39 €

1 16 giorni 24 V AC--185507060IP20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Riscaldatore

Supporto tecnico