Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR21502A |
8MR21503A |
8MR21512A |
8MR21513A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (gamma) | Temperatura di esercizio (min.) (°C) | Temperatura di esercizio (max.) (°C) | Temperatura del campo di regolazione (max.) (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 1 | 18 giorni | 230 V AC | -45 | +70 | - | 168 | 145 | ||
290.20 € | 1 | 18 giorni | 230 V AC | - | - | +60 | 182 | 160 | ||
280.11 € | 1 | 4 giorni | 120 V AC | - | - | - | 168 | 145 | ||
290.20 € | 1 | 98 giorni | 120 V AC | - | - | - | 182 | 160 |
Loading...
Tipo prodotto | Riscaldatore | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 120 | Potenza(W) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio (gamma)
Temperatura di esercizio (min.)(°C)
Temperatura di esercizio (max.)(°C)
Temperatura del campo di regolazione (max.)(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali