Termoventilatore con termostato integrato o igrostato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MR21500A
8MR21500C
8MR21500CA
8MR21502B
8MR21503B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura del campo di regolazione (max.)
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Potenza
(W)

285.72 €

1 16 giorni +60168100145950

296.92 €

1 16 giorni +6018299160950

368.63 €

1 16 giorni -18299160950

263.29 €

1 16 giorni -1681201451200

280.11 €

1 16 giorni -1821201601200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Riscaldatore Tensione di esercizio (gamma) 230 V AC IP nominale IP20

Supporto tecnico