Termoventilatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MR21304A
8MR21502C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

54.89 €

1 16 giorni 656070

117.64 €

1 16 giorni 759065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Riscaldatore Tensione di esercizio (gamma) 230 V AC Temperatura di esercizio (min.)(°C) -45
Temperatura di esercizio (max.)(°C) +70 Potenza(W) 150 IP nominale IP20

Supporto tecnico