Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Sezione trasversale (numerica) (mm2) | Materiale | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.60 € | 1 | 17 giorni | 160 | 68 | 125 | 63 | Alluminio | - | ||
469.47 € | 1 | 17 giorni | 160 | 68 | 225 | 63 | Alluminio | - | ||
559.11 € | 1 | 17 giorni | 160 | 68 | 325 | 63 | Alluminio | Montaggio su superficie | ||
364.15 € | 1 | 17 giorni | 250 | 68 | 125 | 108 | Alluminio | - | ||
536.69 € | 1 | 17 giorni | 250 | 68 | 225 | 108 | Alluminio | - | ||
666.67 € | 1 | 17 giorni | 250 | 68 | 325 | 108 | Alluminio | Montaggio su superficie | ||
464.99 € | 1 | 17 giorni | 400 | 68 | 125 | 205 | Alluminio | - | ||
913.16 € | 1 | 17 giorni | 400 | 68 | 325 | 205 | Alluminio | Montaggio su superficie | ||
458.27 € | 1 | 17 giorni | 400 | 68 | 125 | 205 | Alluminio | - | ||
682.35 € | 1 | 17 giorni | 400 | 68 | 225 | 205 | Alluminio | - | ||
879.55 € | 1 | 17 giorni | 400 | 68 | 325 | 205 | Alluminio | - | ||
1,574.23 € | 1 | 17 giorni | 630 | 126 | 325 | 381 | Alluminio | Montaggio su superficie | ||
727.17 € | 1 | 17 giorni | 630 | 126 | 125 | 381 | Alluminio | - | ||
1,193.28 € | 1 | 17 giorni | 630 | 126 | 225 | 381 | Alluminio | - | ||
1,563.03 € | 1 | 17 giorni | 630 | 126 | 325 | 381 | Alluminio | - | ||
890.76 € | 1 | 17 giorni | 800 | 126 | 125 | 446 | Alluminio | - | ||
1,287.40 € | 1 | 17 giorni | 800 | 126 | 225 | 446 | Alluminio | - | ||
778.71 € | 1 | 17 giorni | 800 | 126 | 125 | 446 | Alluminio | - | ||
1,249.29 € | 1 | 17 giorni | 800 | 126 | 225 | 446 | Alluminio | - | ||
1,630.25 € | 1 | 17 giorni | 800 | 126 | 325 | 446 | Alluminio | - | ||
973.67 € | 1 | 17 giorni | 1000 | 126 | 125 | 699 | Alluminio | - | ||
1,466.67 € | 1 | 17 giorni | 1000 | 126 | 225 | 699 | Alluminio | - | ||
1,892.44 € | 1 | 17 giorni | 1000 | 126 | 325 | 699 | Alluminio | - | ||
969.19 € | 1 | 17 giorni | 1000 | 126 | 125 | 699 | Alluminio | - | ||
1,820.73 € | 1 | 17 giorni | 1000 | 126 | 325 | 699 | Alluminio | - | ||
722.69 € | 1 | 98 giorni | 160 | 68 | 2250 | 63 | Rame | - | ||
871.21 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 160 | 68 | 3250 | 63 | Rame | - | |
509.80 € | 1 | 98 giorni | 250 | 68 | 1250 | 63 | Rame | - | ||
717.79 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 250 | 68 | 2250 | 63 | Rame | - | |
1,057.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 68 | 2250 | 234 | Rame | - | |
1,484.91 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 400 | 68 | 3250 | 234 | Rame | - | |
626.33 € | 1 | 6 giorni | 400 | 68 | 1250 | 234 | Rame | - | ||
1,309.57 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 400 | 68 | 3250 | 234 | Rame | - | |
1,309.80 € | 1 | 6 giorni | 630 | 126 | 1250 | 415 | Rame | - | ||
2,990.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 630 | 126 | 3250 | 415 | Rame | - | |
1,377.03 € | 1 | 98 giorni | 800 | 126 | 1250 | 415 | Rame | - | ||
3,023.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 800 | 126 | 3250 | 415 | Rame | - | |
1,305.32 € | 1 | 98 giorni | 800 | 126 | 1250 | 415 | Rame | - | ||
2,120.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 800 | 126 | 2250 | 415 | Rame | - | |
2,968.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 800 | 126 | 3250 | 415 | Rame | - | |
1,653.67 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1000 | 126 | 1250 | 468 | Rame | - | |
2,536.95 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1000 | 126 | 2250 | 468 | Rame | - | |
3,461.85 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1000 | 126 | 3250 | 468 | Rame | - | |
1,567.51 € | 1 | 98 giorni | 1000 | 126 | 1250 | 468 | Rame | - | ||
2,339.68 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1000 | 126 | 2250 | 468 | Rame | - | |
3,227.33 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1000 | 126 | 3250 | 468 | Rame | - | |
2,010.92 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1250 | 126 | 1250 | 699 | Rame | - | |
3,078.31 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1250 | 126 | 2250 | 699 | Rame | - | |
4,104.04 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1250 | 126 | 3250 | 699 | Rame | - | |
1,861.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1250 | 126 | 1250 | 699 | Rame | - | |
2,854.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1250 | 126 | 2250 | 699 | Rame | - | |
3,873.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1250 | 126 | 3250 | 699 | Rame | - |
Loading...
Tipo prodotto | Vano barre di distribuzione | Tensione nominale(V AC) | 690 | Tensione di esercizio(V AC) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 167 | Colore | Grigio chiaro | Compatibile con (dettagli) | Sistema distributore apparente BD2 |
Tipo (varie) | Configurazione delle guide di alimentazione: L1, L2, L3, N |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Sezione trasversale (numerica)(mm2)
Materiale
Tipo di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali