Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BVP:034260 |
BVP:034261 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 98 giorni | 500 | ||
212.88 € | 1 | 98 giorni | 1000 |
Loading...
Tipo prodotto | Gomito | Corrente nominale(A) | 100 | Tensione nominale(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V AC) | 400 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 25 |
Sezione trasversale (numerica)(mm2) | 16 | Colore | Grigio chiaro | Compatibile con (dettagli) | Sistema blindosbarra BD01 |
Materiale | Rame |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali