Giunzione barre di distribuzione flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVP:090166
BVP:090167
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

196.07 €

1 98 giorni 500

323.81 €

1 98 giorni 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Gomito Corrente nominale(A) 160 Tensione nominale(V AC) 400
Tensione di esercizio(V AC) 400 Misura prodotto (altezza)(mm) 90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 25
Sezione trasversale (numerica)(mm2) 25 Colore Grigio chiaro Compatibile con (dettagli) Sistema blindosbarra BD01
Materiale Rame

Supporto tecnico