Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8GB5012-1KM |
8GB5024-1KM |
8GB5036-1KM |
8GB5048-1KM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura verticale H (mm) | N. di partizioni | N. di file | Montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 12 | 1 | 1 x 8 GB 5016-5 KM | |
40.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 525 | 24 | 2 | 1 x 8 GB 5016-5 KM, 1x 8GB 5005-5 KM | |
47.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 650 | 36 | 3 | 1 x 8 GB 5017-5 KM, 1x 8GB 5021-5 KM | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 775 | 48 | 4 | 1 x 8 GB 5017-5 KM, 1x 8GB 5021-5 KM |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 365 | Misura profondità D(mm) | 102 | Tipo prodotto | Armadio pannello di controllo |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Tipo di montaggio | Montaggio a filo |
Configura
Proprietà di base
Misura verticale H(mm)
N. di partizioni
N. di file
Montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali